??
CAD model selection
K1338.10840035
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1338 - Block hinges with fastening nuts
Bill of material
K1338.10840035
BESTKIPP
Order No.
K1338.10840035
W
Angle
°
A
Length
61 mm
A1
distance
35.0 mm
A2
distance
14 mm
A3
distance
10.0 mm
A4
distance
26 mm
B
width
51.0 mm
B1
width
35.0 mm
B2
distance
16 mm
B3
width
18 mm
D1
thread
M 8 mm
D2
diameter
8 mm
H1
distance
10 mm
H2
height
18 mm
H3
height
16 mm
L1
Length
20 mm
T
Screw-depth
10 mm
TRAG
load-bearing capacity N
4800 Ns
GEW
Approx. weight
0.2357 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245328772
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions